新能源汽车牵引电机安全控制器

应用领域/适用场景:本项目适用于新能源汽车牵引电机的控制
方案亮点:符合新能源电控系统在功能安全领域的要求
方案详情:
牵引电机控制器,是新能源车辆电驱动系统的核心部件。针对新能源电控系统在功能安全领域的要求,该方案专门采用了一颗16位处理器作为安全控制器,用于实现主控制器的基本运行监控及电机控制转矩安全监控。
性能指标:
参数 | 指标 |
主控制器 | Infineon 32-bit MCU TC1782 |
Safety处理器 | Infineon 16/32-bit XC2000 |
功率模块 | Infineon HP2(汽车级IGBT模块) |
短时输出峰值功率 | >90kW(水冷10L/min ) |
持续输出最大功率 | 50kW(水冷10L/min) |
功率输出电压范围 | 240VDC~350VDC |
峰值电流 | 370Arms |
支持四象限运行 | 最大3倍弱磁 |
支持XCP标定 | CAN代码刷写 |