远程监控

应用领域/适用场景:本项目适用于对电动汽车、混合动力汽车进行远程通讯监控
方案亮点:具备丰富的通讯接口,可以同时支持多路CAN通讯、SPI通讯等,可将监控数据发送至远程主机或本地存储。
方案详情:
本项目开发的远程监控系统基于Infineon的XC2200系列芯片,具备丰富的通讯接口,可以同时支持多路CAN通讯、SPI通讯等,可将监控数据发送至远程主机或本地存储。
“电动汽车远程监控、标定和诊断系统”采用国际化、标准化标准设计,方案主要由:车载信息终端、网络设施、信息中心及远程管理客户端四部分组成。总体上是三个构成、三个网络、三个技术。
三个构成:车载信息终端、信息中心及远程管理客户端;
三个网络:以太网、无线网络及车辆总线网络;
三个技术:远程监控、远程标定及远程诊断。
目前已经成功应用于长春200辆CNG混合动力公交车等多家新能源整车厂和多种车型上。
图一为远程监控原理,图二为远程标定PC机终端。
性能指标:
参数 |
指标 |
工作温度范围 |
-40℃~125℃ |
工作湿度 |
≤90%,不结露 |
工作电压 |
8~24V |
防护等级 |
防护等级满足GB/T4942.2要求 |
抗震等级 |
满足GB/T18488.2-2001要求 |
过压和过流保护特性 |
具有过压,过流及短接和反接保护 |
电磁兼容性指标 |
满足GB/T18655-2002,GB/T17619-1998 |
外壳 |
铝合金外壳 |
该项目使用的英飞凌的物料清单:
单片机
XC2234A
TLE6250G
TLE4276
SPD50P03L
TLE7233G