基于AURIX TC275/397的汽油机和柴油机ECU

应用领域/适用场景:针对3缸/4缸汽油机设计
方案亮点:高适应性,高灵活性,高开放性,高智能性,高可靠性
方案详情:
针对3缸/4缸汽油机设计。设计按照标准化开发流程,包括功能需求、IO资源、电气特性等,在原理图设计上充分考虑功能安全,PCB设计上充分考虑了EMC兼容性设计。所有功率驱动通道都有ESD,过流,过温,过压等保护措施,保证在异常情况下ECU和执行器的安全。
控制策略程序划分为5个控制系统:扭矩管理、空气管理、燃油控制、燃烧控制。具备启动控制、怠速控制、执行器控制、空燃比控制、双喷控制 、爆震控制,迎合国六排放法规要求,可以匹配整车且能够在高温、高原等极端条件下进行稳定的道路运行,具备国产化的潜力。
项目指标/特点:
高适应性:可用于2~4缸GDI/PFI/GDI+PFI汽油机控制。
高灵活性:具有丰富的传感器和执行器接口,实现多功能开发。
高开放性:有丰富的算法模块库,可灵活调用,也可开放控制算法源代码,供修改和替换。
高智能性:有多个先进观测器算法、模型自学习算法和多核调度算法,供参考和使用。
高可靠性:基于相关可靠性标准和AUTOSAR及ISO26262标准化流程设计,完成台架验证。
该项目使用的英飞凌的物料清单:
单片机
TC275,TC397
功率器件
TLF35584, TLE6209