非道路柴油机高压共轨系统电控单元(EDC)

应用领域/适用场景:本项目适用于24V供电环境,用于非道路用车型的柴油机控制。
方案亮点:通过采集发动机曲轴信号、凸轮轴信号、加速踏板信号、轨压信号等发动机状态信号进而实现对发动机在不同负荷、不同转速下的最佳控制
方案详情:
自主研发项目。该电控单元适合应用于24V供电环境,用于非道路用车型的柴油机控制。采用英飞凌新一代32位微控器TriCore系列的TC1724作为主控MCU,通过采集发动机曲轴信号、凸轮轴信号、加速踏板信号、轨压信号等发动机状态信号进而实现对发动机在不同负荷、不同转速下的最佳控制。实现方式为通过半桥电路驱动喷油器执行机构、油量计量单元等执行机构。
英飞凌TC1724其数据处理能力强,功耗低,体积小,其主要特性有:
最高80MHz的主频;
集成DSP功能;
1.5M的片上Program Flash存储空间;
64KB的片上Data Flash存储空间;
高性能的片上总线系统;
具有255个优先级的中断系统;
95个数字I/O口;
微秒总线;
支持CAN、ASC、E-Ray等通信;
2个FADC通道,24个ADC通道;
这些特点使得TC1724能够高速捕获和采集数据,并进行实时运算;同时灵活的接口和微秒级的总线可以精确控制外围设备和驱动,因此比较适合用于作为非道路高压共轨柴油机电控单元的核心。
以TC1724为核心的电控单元EDC结构图如下: