商用车AEB防撞系统

应用领域/适用场景:商用车刹车系统
方案亮点:主动控制刹车,防撞系统,为安全出行保驾护航。
方案详情:
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由3大模块构成,包括控制模块(ECU),测距模块,和制动模块。其中测距模块的核心包括微波雷达、人脸识别技术和视频系统等,它可以提供前方道路安全、准确、实时的图像和路况信息。AEB系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离,然后利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于警报距离时就进行警报提示,而小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下,AEB系统也会启动,使汽车自动制动,从而为安全出行保驾护航。
项目指标:
(1)雷达范围水平0-160m,角度±8°。
(2)模块间通讯采用CAN通讯方式
(3)满足商用车辆自动紧急制动系统(AEBS)标准。