电控空气悬架系统(ECAS)

应用领域/适用场景:适用于该电控单元适合应用于24V供电环境,可用于客车卡车的悬架控制。
方案亮点:可实现气囊的充放气控制,从而实现悬架高度的提升和下降,具有侧跪功能。
方案详情:
自主研发项目。该电控单元适合应用于24V供电环境,可用于客车卡车的悬架控制。采用英飞凌的XC2000系列单片机,通过采集车架与车桥的高度、气囊的压力、车速信号、制动信号和操作开关信号来驱动操纵机构中的电磁阀,实现气囊的充放气控制,从而实现悬架高度的提升和下降,具有侧跪功能;该系统配备基于ISO9141 Kline的遥控器,操作使用方便安全。结构组成如下图所示。
性能指标:
参数 |
指标 |
工作电压 | 18~36 V |
工作温度 | ﹣40~125 ℃ |
悬架执行机构的响应时间 |
≤4ms |
具有遥控器 |
减小了装卸的危险性 |
该项目使用的英飞凌的物料清单:
单片机