英飞凌推出通过UL1577认证的、快速耐用型1EDC Compact系列驱动器
2018-06-15
2018年5月14日,德国慕尼黑讯—英飞凌推出EiceDRIVER™1EDC Compact 300mil系列单通道栅极驱动电路。这种电隔离驱动器的绝缘测试电压达到VISO=2500Vrms,60秒,通过UL1577认证。并且具备高达1000kHz的高开关速度,因此它们不仅能驱动IGBT,而且可以作为SiCMOSFET的驱动。这将使各种应用受益,譬如光伏组串逆变器、不间断电源、电动汽车充电站、工业电机驱动、焊接设备和CAV等
1EDC Compact系列采用300mil宽体封装,爬电距离增加到8mm,从而符合某些高爬电距离要求的应用。此外,该驱动IC的热性能得以改善,且驱动输出电压可高达40V,能适应各种功率器件。其还具有偏差极小的120ns传播延迟(典型值,最大值150ns)。基于英飞凌的1200V无核变压器技术,该系列栅极驱动器能实现大于100kV/μs的共模瞬态抗扰度。此外,1EDCCompact系列的扇入和扇出电流能力是相当的,最大能达到10A的电流驱动强度。

供货
EiceDRIVER 1EDCCompact 300mil正在进行生产。功能隔离型EiceDRIVER 1EDICompact 150mil和300mil系列也在供货中,对于不需要UL认证的应用而言它们可能是首选。