英飞凌工业级隔离型门极驱动芯片,那些你不知道的事
2017-11-21

EiceDRIVER™ 1ED Compact紧凑型门极驱动系列
英飞凌推出全新EiceDRIVER™ 1EDC Compact宽体封装系列。该系列通过UL 1577认证,在绝缘测试中,达到一分钟VISO= 2500 V(rms)。英飞凌还提供具有功能隔离的1EDI系列产品。
英飞凌EiceDRIVER™ 1ED compact系列,1200 V电气隔离紧凑型门极驱动,适用于超结MOSFET(例如CoolMOS™),IGBT,碳化硅MOSFET(例如CoolSiC™ ),IGBT模块。

-
提供3.8 mm的DSO-8窄体封装,及7.6 mm爬电距离的DSO-8宽体封装
-
轨到轨输出可以实现高达10 A的输出电流
-
能够在高温环境下工作
-
独立的灌电流和拉电流输出引脚;或者提供有源米勒钳位功能
-
提供短路电流钳位与有源安全关断
-
共模瞬变抗扰度(CMTI)高于100 kV/μs
√ 独立的灌电流和拉电流输出引脚∆ 有源米勒钳位

EiceDRIVER™Enhanced增强型门极驱动系列
英飞凌EiceDRIVER™ 1ED Enhanced,1200 V单通道电气隔离增强型门极驱动,适用于IGBT和碳化硅(SiC)MOSFET。使用DSO-16封装,输出电流可达到2 A,提供电气隔离。拥有精准的退饱和保护功能,很好地为碳化硅(SiC)MOSFET提供短路保护。引脚均与5 V的CMOS兼容。
2ED020I12-F2是1ED020I12-F2的双通道输入逻辑版本,使用DSO-36封装。2ED020I12-F2是高压高速的MOSFET和IGBT门极驱动,高边与低边输出具有联锁保护。

产品特性
-
提供7.6 mm爬电距离的DSO宽体封装
-
能够在高温环境下工作
-
提供有源米勒钳位功能
-
提供短路电流钳位与有源安全关断
-
共模瞬变抗扰度(CMTI)高于100 kV/μs
-
精准的退饱和保护功能(DESAT)
功能隔离:导电部件之间的必要性隔离功能,用于保证电路的正常工作。基本隔离 (VDE0884-10):在带电部件间提供基本隔离,保护终端设备用户,使其免受电击。

无铁芯变压器技术(CT)

英飞凌的隔离型EiceDRIVER™门极驱动,基于无铁芯变压器技术(CT)。该技术运用半导体生产工艺,其芯片上的集成变压器由金属线圈和氧化硅绝缘层组成。输入端和输出端之间是电气隔离的,而变压器在其间传输开关信息。
驱动碳化硅(SiC) MOSFETs
每个电气隔离EiceDRIVER™ IC都适用于驱动碳化硅(SiC)MOSFET,例如1200 V的超快CoolSiC™ MOSFETs。这些驱动器拥有许多驱动碳化硅MOSFET的关键优势,极短的传输延迟,精准的通道间匹配和输入滤波,超宽的输出范围和负电压驱动能力,以及极佳的共模瞬变抗扰度(CMTI)。
门极驱动服务与支持
英飞凌门极驱动主页:www.infineon.com/gatedriver或者www.infineon.com/eicedriver
仿真工具:www.infineon.com/ifxdesigner
门极驱动竞品在线交叉参考搜索:www.infineon.com/crs
门极驱动选型手册:www.infineon.com/gdbrochure
门极驱动在线选型配置工具:www.infineon.com/gdfinder