新品速递|用于感应加热的全保护Protected IGBT
2019-01-09

全保护Protected IGBT是TRENCHSTOP™ feature IGBT家族的第一款产品,为标准单管IGBT带来了新功能。
创新的全保护Protected IGBT将RC-H5 20A 1350V IGBT与独具特色的栅极驱动IC结合在一起,采用TO-247 6pin封装,用于感应加热应用。
全保护Protected IGBT不仅具备业界最佳IGBT性能,充分考虑IGBT在感应加热应用及其他软开关应用中的阻断电压、静态损耗和开关损耗,而且集成诸多保护功能。
除提供基本的过压、过流和过温保护,还包含如独特的有源钳位控制、故障状态通知以及两级电流开通,可大大降低典型的高启动峰值电流。
快速增长的感应加热应用需要更好的性能和更高的可靠性,因此全保护Protected IGBT集成保护功能提供一种实现简单但功能强大的解决方案,提高整体系统可靠性,减少维护成本并提高品牌美誉度。

主要特性
> TO-247 6pin封装
> 采用针对软开关应用的RC-H5 IGBT
> 栅极驱动IC:
过压、过流、过温保护
可编程过压阈值、逐周期过流阈值
有源钳位控制
两级电流开通
温度报警
VCC UVLO
所有引脚集成ESD保护和闭锁抗扰度

主要益处
> 提高整体可靠性,减少维护成本
> 简化系统设计
> 优化系统成本
> 易于生产
框图

TRENCHSTOP™ feature IGBT
用于感应加热应用的全保护Protected IGBT
TO-247 6pin封装包含IGBT + 具有保护功能的栅极驱动IC,其尺寸与螺孔与标准TO-247 3pin和4pin封装相同。
该封装非常易于生产,并进一步减少电路板尺寸,简化系统设计,降低了系统成本和设计工作量。
典型钳位特性

全保护Protected IGBT参数表