基于英飞凌1350V R5的电磁炉应用参考设计
发布时间:2018-10-17 12:00:29
应用领域
家用厨房
方案亮点
通过提频设计,提高功率密度并可实现低功率连续加热输出
EMC滤波器设计更加简洁
通过提高器件耐压,增加功率输出
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
IGBT单管 |
IHW20N135R5 |
1 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电源电压 |
220Vac±20%_50Hz |
输出加热功率 |
800-1800W±5% |
环境温度 |
-20℃-45℃ |
PCB尺寸 |
长200mm×宽120mm×高35mm |