变频微波炉方案
发布时间:2018-10-17 12:01:34
应用领域
IH
方案亮点
输入功率精度1400W±10W
功率连续可调
根据环境温度进行功率自动调节
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
IGBT |
IHW30N65R5 |
2 |
Driver |
IRS27952S |
1 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压范围 |
190~265VAC |
输入频率 |
50/60HZ |
输入功率 |
800~1400W |
输出功率范围 |
400~900 |
IGBT发热 |
90°C |
输出电流 |
10A |
工作温度 |
-20℃~50℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
湿度 |
≤95%, 无冷凝 |