250W冰箱/冰柜压机驱动参考设计
发布时间:2018-10-17 16:29:41
应用领域
家用冰箱
方案亮点
背压启动能力大于0.8MPa
逆变桥传输效率大于98.2%
加速能力大于25Hz/S
调速范围900RPM ~ 4500RPM
噪声小于35dB
软件映象小于8K Bytes,无需硬件除器或硬件除法指令
使用方便,只需更新压机参数即可匹配新压机
单电阻电流采样,低成本设计

关键器件
Infineon PN |
Package |
Quantity |
MCU:XMC1301T016F0008 |
TOSS-16 |
1 |
Gate Driver:IR2304S |
SO-8 |
3 |
IGBT:IKD04N60RF |
DPARK |
6 |
性能指标
项目 |
数据 |
电源电压 |
150VAC-267VAC |
电源频率 |
45HZ-65HZ |
最大输出功率 |
250W |
最大输出电流(峰值) |
3A |
逆变桥传输效率(200W输出) |
> 98.2% |
IGBT表面温度(25度环温, 200W输出) |
< 85℃ |
压机调速范围 |
900RPM ~ 4500RPM |
压机转速分辨率 |
0.01Hz |
压机转速误差(3000RPM) |
< 0.25Hz |
机械周期平均转速误差 |
< 0.25Hz |
最大加速度 |
> 25Hz/S |
最大启动背压 |
> 0.8MPa |
压机抖晃度 |
< 500um |
机械噪声 |
< 35dB |
运行环境温度 |
-20℃~ 55℃ |
运行环境湿度 |
< 90% |
PCB 尺寸 |
110mm x 75mm |