直流风扇方案
发布时间:2018-10-17 11:46:49
应用领域
BLDC 电机驱动
方案亮点
无传感器永磁电机FOC控制技术
启动平稳可靠
恒功率/恒转速控制技术
关键器件
关键器件 |
型号 |
用量 |
MCU |
IRMCF171 |
1 |
IPM |
IKCM15L60GA |
1 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压范围 |
165~265V |
输入频率 |
50/60HZ |
输入功率 |
1000W |
输出转速范围 |
2000-12000rpm |
最大输出电流 |
5A |
工作温度 |
-20℃~50℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
湿度 |
≤95%, 无冷凝 |