低压直流无刷风机控制
发布时间:2018-10-17 11:47:28
应用领域
空气净化器
方案亮点
无霍尔FOC
宽范围调速 230RPM to 2560RPM
风扇超低噪音,低于54分贝
高效率,系统效率大于73%
PCB小尺寸,直径小于60mm
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
I-Motion |
IRMCF183M |
1 |
Driver IC |
IRS2007S |
3 |
MOSFET |
IRF7351TRBF |
6 |
性能指标
参数 |
指标 |
input voltage range |
16V~32V |
max input current |
3.5A |
speed regulation range |
230RPM~2560RPM |
PWM frequency |
16.6K |
max output power |
60W |
board size(diameter) |
60mm |
rated speed |
2360RPM |
poles |
4 |
rated voltage |
24V |
efficency |
>73% |
noise |
<54db |