高转速无霍尔FOC无刷吸尘器方案
发布时间:2018-10-17 11:48:26
应用领域
低压无刷吸尘器
方案亮点
无霍尔FOC
高转速80000-100000RPM
宽电压恒功率控制
高效率
关键器件
关键器件 |
型号 |
用量 |
MOSFET |
IRFH5301 |
6 |
MOSFET |
IRFH7440 |
6 |
MOSFET |
IRFH7085 |
6 |
性能指标
参数 |
指标 |
Input voltage |
DC8-34V |
Input Current |
10-15A |
Output power |
120W-290W |
RPM |
80000-100000 |
Efficiency |
>55% |
Operating temperature |
-20--65℃ |
Size |
Φ45-65 |