应用于壁挂炉的恒风量风机的驱动
发布时间:2018-10-17 11:49:07
应用领域
壁挂炉
方案亮点
无传感器的恒风量控制
电路简洁易设计
集成电路,嵌入式
关键器件
英飞凌产品 | 型号 | 用量 |
MOSFET |
IRF7351PbF |
3 |
Microcontroller |
IRMCF183 |
1 |
性能指标
参数 |
指标 |
Input voltage range | 30-40VDC |
Control Signal |
5VPWM |
Max. output power |
60W |
Feedback Signal |
4 |
Max. output Current | 2A |
Peak efficiency | 95% |
Operation temperature | -30-55℃ |
Storage temperature | -40-85℃ |
Humidity | 95% |
size | 72mm(Width)x71.5mm(Heigth)x6.5mm(Deep) |