变频洗衣机方案
发布时间:2018-10-17 11:40:43
应用领域
家用洗衣机
方案亮点
无传感器永磁电机FOC控制技术
快速启动技术
软件称重算法
成熟可靠的弱磁技术带来更高甩干速度
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
MCU |
IRMCF171 |
1 |
IPM |
IKCM10H60GA |
1 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压范围 |
165~265VAC |
输入频率 |
50/60HZ |
输入功率 |
450W |
洗涤功率 |
200W |
脱水功率 |
400W |
脱水转速 |
1200rpm |
工作温度 |
1200rpm |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
湿度 |
≤95%, 无冷凝 |