无人机1+2方案毫米波雷达地形感知
方案简介
无人机的前侧方、后侧方、底部分别配置一颗高精度毫米波雷达,前后2片雷达可预先探测地形,引导 飞行器提前调整飞行高度,结合底部1片下视雷达精准测量地形变化,通过雷达周期性扫描感知地形与 作物高度变化信息,无人机实时调整飞行高度,实现仿地飞行,确保飞机中均匀喷洒农药等作业。

应用场景
本方案应用于无人机测距、防碰撞,满足无人机飞行平台、直升机、小型飞艇等领域。

性能指标
检测距离 |
0.1 – 50 m |
刷新率 |
50Hz |
波束宽度 |
方位面28/俯仰面18 |
EIRP |
25dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
92x63x6mm |
功耗 |
1.5W |
工作电压 |
5-20V |
工作温度 |
-40~85℃ |
重量 |
95g |
防护等级 |
IP66 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应