无人机测高/避障雷达解决方案
方案简介
本方案主要解决无人机飞行中相对地面、农作物高度的实时测量和前方障碍物的实时避让问题,保障无人机的飞行安全和起降安全。方案具有体积小、重量轻、功耗低、测量距离远、工作稳定可靠,可适应全天时、全天候工作等特点,具备小体积条件下可较远距离探测发现目标的技术优势。

应用场景
本方案适用于农业植保无人机、测绘无人机、特殊应用无人机、目标测距等用于测高和避障应用场景。

性能指标
测高距离 | 0.5 – 300 m |
避障距离(Φ10mm电力线) |
0.5 – 50 m |
测距精度 |
±0.1m |
3dB波束宽度 |
17°,26° |
调制方式 |
FMCW |
数据刷新率 |
50ms |
模组尺寸 |
76x46x4mm |
产品尺寸 | 90x60x19mm |
功耗 |
2.4W |
产品重量 |
53g |
对外接口 |
CAN/RS232/LVTTL |
供电 |
12V±3V |
产品防水等级 |
IP65 |
工作温度 |
-40℃ – +85℃ |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
试生产
商业模式
模组/产品供应