CSR-VF无人机监测雷达
方案简介
CSR-VF无人机监测雷达是由北京川速微波科技有限公司自主研发的一款微型毫米波雷达,主要实现无人机测高和无人机避障等功能。其使用高度集成的MMIC方案,具有体积小,功耗低,开放式安装,维护方便,抗干扰能力强等特点。

应用场景
本方案适用于可为无人机的安全起降提供保障,可用于专业植保等用途。也用来实现无人机的防撞以及自主躲避障碍物等用途。

性能指标
中心频率偏离误差 | 24.15GHz |
测距范围 |
(0.5~50)m |
测距精度 |
0.2m |
方位角度范围 |
120° |
反应时间 |
≤ 25ms |
工作温度范围 | -40℃~+70℃ |
通信接口 |
CAN/URAT-TTL |
电源 |
(5 or 9~16)VDC |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应