ulanding-AG50定高解决方案
方案简介
Ulanding-AG50定义为一款高度计产品,采用24GHz毫米波技术,具有精度高、单板抗震结构、盲区稳定、IP67防护、适用温度广、宽压输入、可在线更新、高性价比等优势

应用场景
适用于无人机的自动起飞、辅助降落及仿地飞行等,典型应用场景为植保无人机仿地飞行。

性能指标
检测距离 |
0.1 – 50 m |
检测速度 |
-5 - +5 m/s |
垂直覆盖角 |
43°*30° |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
108x79x20mm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
样机
商业模式
模组供应