基于英飞凌三相电机控制栅极驱动器 IC 6EDL7141芯片的低压电池供电无刷直流电机驱动应用方案
应用场景描述
该解决方案支持电池供电无刷电机(BLDC) 或 永磁同步电机(PMSM) 开发高性能驱动应用产品

核心技术优势
此 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 18 V 电机驱动板设计用于具有梯形控制(trapezoidal control)的电池供电无刷直流 (BLDC) 电机驱动器,用于无线电动工具等应用。 该评估板与包含用于转子位置感测的集成霍尔传感器的电机配合使用。 该解决方案将 XMC1400 系列微控制器与 6EDL7141 三相智能驱动器 IC 和英飞凌 OptiMOS™ 6 一流功率 MOSFET 相结合。 6EDL7141 减少了系统组件数量和上市时间,同时显着提高了功率密度、系统性能和峰值功率脉冲能力。
方案规格
正常运行时的输入输出: |
- 直流输入电压 12 V 至 24 V,标称 18 V |
控制方案: |
- 带霍尔传感器的梯形/6 步/块换向 |
保护功能: |
- 输入保险丝 |
主要性能指标: |
- 集成电源 |
终端应用产品
应用包括无绳电动工具、园艺产品、自动导引车、电动自行车、无人机和电池供电机器人
该方案用到的相关技术
1. 输出电压三相梯形(六级)控制无刷直流电机驱动 2. 通过可调栅极驱动参数控制压摆率
使用英飞凌芯片
方案开发状态
Coming Soon
技术文档
方案来源
英飞凌