基于英飞凌DirectFET™ ME/MF StrongIRFET™ MOSFET产品的无绳电动工具应用方案
应用场景描述
该演示套件面向希望提供高性能无刷直流 (BLDC) 电机系统解决方案并降低系统成本的无绳电动工具制造商市场

核心技术优势
"该演示板使用 ME/MF DirectFET™ 功率器件 (IRF7480/IRF7483),固件使用 XMC™TM1300 系列 (www.infineon.com/XMC) 开发。 用于电机控制应用的电动工具 DirectFET™ ME/MF 套件的功能,尤其适用于电池供电电动工具中的无绳 BLDC 驱动器,此时三个霍尔传感器可用于速度和转子位置感测。 与英飞凌 DirectFET™ 低 RDS(ON) 低压 MOSFET 一起,此类解决方案有助于降低系统成本和上市时间,同时显着提高功率密度、系统性能和峰值功率脉冲能力。 "
方案规格
方案特点: | 1. 专为电动工具应用而设计的三相逆变器,采用 MCAN DirectFET™ 封装的 12x StrongIRFET™ 40V MOSFET |
主要性能指标: |
1. 变频器驱动效率>90% |
终端应用产品
应用包括无绳电动工具、园艺产品、自动导引车、电动自行车、无人机和电池供电机器人
该方案用到的相关技术
具有三相霍尔感应块换向控制的 20Vdc BLDC 电机驱动系统
使用英飞凌芯片
方案开发状态
已经完成
技术文档
方案来源
英飞凌