电板手方案
方案简介
该方案的功率器件采用英飞凌(Infineon) 的OptiMOS™ ,更高的功率,更小的封装,使用其在电动工具的应用中可以得到非常好的功率密度。同時, XMC1301作为主控芯片,无Hall Sensor方波控制方式,具有启动速度快,无抖动,无传感器零速启动, 启动力矩大;最大电流為20A,并具有包括过流,过温,等多种保护功能。

应用场景
性能指标

使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
方案来源
上海英浩微电子技術有限公司
该方案的功率器件采用英飞凌(Infineon) 的OptiMOS™ ,更高的功率,更小的封装,使用其在电动工具的应用中可以得到非常好的功率密度。同時, XMC1301作为主控芯片,无Hall Sensor方波控制方式,具有启动速度快,无抖动,无传感器零速启动, 启动力矩大;最大电流為20A,并具有包括过流,过温,等多种保护功能。
量产
上海英浩微电子技術有限公司