两轮自平衡车控制器
方案简介
该方案采用XMC1302作为主控芯片,正弦波驱动,噪音低。配合先进的算法实现自平衡控制。两块控制板的软硬件完全一致,分别控制左右电机,方便生产,性价比高。

性能指标
参数 |
指标 |
电池组参数 |
36V/4.4AH |
电机功率 |
300W+300W |
最高速度 |
12公里/小时(限速) |
续航里程 |
20-30公里(视骑行者体重及路况而定 |
最小转弯半径 |
原地转弯 |
最大爬坡角度 | 18度 |
车体姿态传感器 | 双陀螺仪 |
调制频率 | 16KHz |
保护功能 | 过流、欠压、堵转、缺相保护等 |
使用温度 | -15℃ - +50 ℃ |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
方案来源
贝能国际有限公司