3KW 车载DC_DC解决方案
方案简介
此参考方案是3KW DC/DC的应用,输入电压范围为200Vdc-430Vdc,额定输出13.8V,额定输出电流215A,主电路采用交错Boost+FBLLC,输出采用同步整流,主控芯片采用Infineon XMC系列产品,容易移植到Infineon同一个架构的车规级Aurix系列MCU以便过功能安全认证。

应用场景
性能指标

使用英飞凌芯片
IPW65080CFDA
方案开发状态
量产
商业模式
方案来源
上海英恒电子有限公司
此参考方案是3KW DC/DC的应用,输入电压范围为200Vdc-430Vdc,额定输出13.8V,额定输出电流215A,主电路采用交错Boost+FBLLC,输出采用同步整流,主控芯片采用Infineon XMC系列产品,容易移植到Infineon同一个架构的车规级Aurix系列MCU以便过功能安全认证。
IPW65080CFDA
量产
上海英恒电子有限公司