基于英飞凌OptiMOS™ MOSFET产品的可扩展功率源低压驱动应用方案
应用场景描述
英飞凌的低压驱动器可扩展电源演示板为叉车和轻型电动汽车 (LEV) 的快速原型设计提供了模块化平台。 模块化演示平台支持多相拓扑和可变半桥并联。 结合 XMC™ 驱动卡,三相设置可以驱动各种额定功率的感应或 PMSM 电机,利用有传感器或无传感器控制驱动方案。

核心技术优势
"该平台展示了英飞凌功率 MOSFET 系列 OptiMOS™ 在 D2PAK、D2PAK 7 引脚和 TO-Leadless 封装中的并行化和热行为性能。 有多种电压等级可供选择。 该演示板旨在与英飞凌的 XMC™ 演示板驱动卡 XMC4400 连接,提供系统控制。 随附板(电源板、主母板、母板、子板和电容器板)为完整的定制电源系统解决方案提供功能和互连。 该平台由几个不同的板(模块)组成,可用于构建功能性电源组件。 根据设置中的作用(或功能),模块可分为 4 类:MOSFET电源板、主母板和栅极驱动母板、子板和电容器板。"
方案规格
方案特点: |
- IMS PCB 用于增加冷却 |
主要性能指标: |
- 变频器驱动效率>90% |
终端应用产品
电动滑板车、电动自行车、电动叉车和轻型电动汽车 (LEV)
该方案用到的相关技术
模块化演示平台利用有传感器或无传感器控制驱动方案,支持各种额定功率的感应或 PMSM 电机的多相拓扑
使用英飞凌芯片
方案开发状态
已经完成
技术文档
方案来源
英飞凌