ON 60W PD
方案简介
本方案使用了安森美(ON)5V~20V宽输出电压范围AC-DC Controller FAN604HMX作为功率转换控制芯片,CoolMOS IPD70R360P7S作为反激开关管,FAN6240M6X作为次级同步整流控制芯片,BSC098N10NS5作为次级同步整流MOSFET,BSZ086P03NS3G作为负载开关 。本 方案支持恒压,恒流,恒功率三种输出模式,最大输出功率为60W,最高转换效率可为90%以上。此方案結合了耕源科技有限公司的PD Controller技术,通过USB PD协议,实现智能供电管理。

应用场景
本方案适于笔记本电脑,平板电脑,智能手机,蓝牙音响等移动设备充电


使用英飞凌芯片
方案开发状态
样机
商业模式
零部件及模组供应