Diodes 双口C+A 57WPD
方案简介
本方案使用了DIODES 5V~20V宽输出电压范围AC-DC Controller AP3108L作为功率转换控制芯片,CoolMOS IPAN70R600P7S作为反激开关管,APR346作为次级同步整流控制芯片,BSC098N10NS5作为次级同步整流,BSZ086P03NS3G作为负载开关 。A口支持5V2.4苹果快充;本 方案支持恒压,恒流两种输出模式,最大输出功率为57W,最高转换效率可为89%以上。此方案結合了耕源科技有限公司的PD Controller技术,通过USB PD协议,实现智能供电管理。

应用场景
本方案适于:笔记本电脑,平板电脑,智能手机,蓝牙音响,蓝牙耳机,IOT设备等移动设备充电

性能指标
Parameter |
Value |
Input Voltage |
90Vac to 264Vac |
Input standby Power |
<100mW |
Main Output |
USB-A port:5V/2.4A |
Vo/Io |
USB-C port:5V/3A,9V/3A,15/3A |
Efficiency |
86% |
Total Output Power | 57W |
Protections | OVP,UVP,OLP,BNO,FOCP,SSCP,OTP |
XYZ Dimension | 41x69x25mm |
ROHS Compliance | YES |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
样机
商业模式
零部件及模组供应