Diodes 27W_PD/PPS QC4/4.0+
方案简介
本方案使用了DIODES 3V~12V宽输出电压范围AC-DC Controller AP3302A作为功率转换控制芯片,CoolMOS IPAN70R600P7S作为反激开关管,APR345作为次级同步整流控制芯片,BSC098N10NS5作为次级同步整流,BSZ086P03NS3G作为负载开关 。本方案支持恒压,恒流两种输出模式,最大输出功率为27W,最高转换效率可为89%以上。此方案結合了耕源科技有限公司的PD Controller技术,通过USB Pd/PPS/QC4/4.0+协议,实现智能供电管理。

应用场景
本方案适于:平板电脑,智能手机,蓝牙音响,蓝牙耳机,IOT设备等移动设备充电


使用英飞凌芯片
方案开发状态
样机
商业模式
零部件及模组供应