CSR-EC短距安防雷达
方案简介
CSR-EC短距安防雷达是由北京川速微波科技有限公司自主研发的一款微型毫米波雷达,主要实现对近场景入侵人员进行监视和跟踪功能。其使用高度集成的MMIC方案,具有体积小,功耗低,开放式安装,维护方便,抗干扰能力强等特点。

应用场景
本方案适用于短距安防,可用于楼宇监视、过道监视等用途。也可嵌入摄像头实现雷达-摄像头一体化监视等用途。

主要性能指标
中心频率偏离误差 |
24.15GHz |
测速范围 |
(0.5~40)m |
测速精度 |
0.2m |
方位角度范围 |
60° |
反应时间 |
≤ 100ms |
工作温度范围 |
-40℃~ +85℃ |
通信接口 |
URAT-TTL |
电源 |
(5 )VDC |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应