远程入户监控系统解决方案
方案简介
本方案将Infineon 24GHz雷达Sensen2Gol模组作为主要监测设备,结合传统入户安防系统的红外监测技术,开发出更为安全可靠的智能监测子系统。并使用单片机编程对雷达搜集到的数据进行多步逻辑判定,层层递进筛选判定目标的不同行为以及可疑程度。 在判定程度确认的情况下,逐步进行打开摄像头、用户提示、报警灯、蜂鸣器、自动拨号报警等动作。在此基础上,开发手机APP,通过互联网云端将单片机逻辑判定的结果、摄像头视频传输至用户手机终端,实时对自家入户进行监控,并能通过APP操控用户门前的各种硬件系统,进行警示、记录等动作。

应用场景
本方案适用于对入户门前有较高安防需求、对远距离监控有较高需求、对智能判定(减少误判)有较高需求、对多模块综合应用有较高需求的入户监控系统应用。 适用于私家住宅或办公楼的远程智能安防监控,如:家中常无人、或家中有老人小孩独处需时刻关注安全的情况;办公楼有重要文件需要时刻远距离进行安全监控的情况;用户具有使用智能家居需求的情况;传统红外线感应安防监测系统无法满足用户较高安防需求,且用户需要多功能(智能判定不同人物安全等级并自动作出相应动作、远程APP操控、网络摄像、警示、报警等)安防监控的情况。

远程入户监控系统解决方案
参数 |
指标 |
检测距离 |
约0~5m(根据入户地形决定) |
测速精度 |
测速精度 |
垂直覆盖角 |
80° |
EIRP |
(未设置) |
调制方式 |
Doppler, FMCW |
模组尺寸 |
36mm x 45 mm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
基础研究中