新一代治安卡口微波雷达解决方案
方案简介
本方案利用Infineon射频芯片BGT24MT12,实现1发2收(1T2R)单脉冲雷达体制,用于实现对运动多车辆目标的识别、跟踪、测速与定位,主要用于治安卡口系统。

应用场景
本方案适用于治安卡口系统.该方案通过测速、测距和测角综合体制,实现了对4车道15m~50m区域范围内多运动目标的识别、跟踪与定位,解决了之前卡口雷达存在的诸如捕获率不高(特别是低速运动时)、定位不准、存在邻道干扰、抓拍区域固定、无法远程调试等问题。

性能指标
检测距离 |
15 – 50 m |
检测速度 |
-45 - +45 m/s |
垂直覆盖角 |
20 |
EIRP |
18dBm |
调制方式 |
FMCW+Monopulse |
防护等级 | IP67 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
样机
商业模式
产品或者模组供应