全自动服务机器人解决方案
方案简介
本方案通过Distance2Go、UWB定位系统,RFID模组等开发出一种可以全自动跟随与结算的全向移动的载货机器人。可单独使用,也可以多机器人联合组网,由主控中心进行任务调度。

应用场景
本方案适用于商场、超市、机场服务机器人; 运输系统的物料运输车; 医院、工厂的推车。

主要性能指标
参数 |
指标 |
检测距离 |
10cm - 500cm |
检测速度 |
50Hz |
垂直覆盖角 |
60° |
EIRP |
10 dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
60*60*100 cm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
基础研究中
商业模式
模组供应
方案来源
仲恺农业工程学院