机器人障碍检测解决方案
方案简介
本方案应用于机器人障碍检测

应用场景
本方案适用于机器人正前方障碍物检测,实现避障

性能指标
检测距离 |
0.2 – 1.5 m |
检测速度 |
-4 - +4 m/s |
垂直覆盖角 |
90° |
EIRP |
7dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
42x28x1.5mm |
供电电压 |
5V |
功耗 |
600mW |
水平覆盖角 |
24° |
刷新率 |
100ms |
接口 |
UART |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应