Sugr VoiceZoom
方案简介
本方案Sugr VoiceZoom DSP 降噪模组 + 英飞凌高性能麦克风阵列是业界领先的DSP语音通话增强解决方案。它独特的新型双通道架构,能同时处理语音识别和支持语音通话。
方案来源:sugrsugr.com/voicezoom
应用场景
本方案适用于语音/视频会议设备,便携式会议通话蓝牙音响,办公协作白板,智能电视

主要性能指标
识别回声消除
参数 |
指标 |
回路通道 |
1-4通道 |
信噪比提升 |
> 50dB |
算法延迟 |
8ms |
参考信号对准 |
<30ms |
收敛速度 | 1.4s |
通话回声消除
参数 |
指标 |
回路通道 |
1通道 |
信噪比提升 |
> 30dB |
算法延迟 |
4ms |
参考信号对准 |
<20ms |
收敛速度 | 0.5s |
盲源分离(2-4mic)
参数 |
指标 |
信噪比提升 |
> 30dB |
声源定位精度 |
15° |
波束成形(4-6mic)
参数 |
指标 |
信噪比提升 |
> 12dB |
MOS(Mean Opinion Score 平均意见值) |
3.8-4.2 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应
交付形式
1. 核心DSP模组:成本优,快速开发设计;2. USB模组:更简的设计流程,提升系统集成效率