CSR-EI小型化工业雷达
方案简介
CSR-EI小型雷达是由北京川速微波科技有限公司自主研发的一款微型毫米波体感雷达,用于电梯人体智能感知,可以内嵌于电梯中,为智能电梯提供有人员靠近信息。其使用高度集成的MMIC方案,具有体积小,功耗低,开放式安装,维护方便,抗干扰能力强等特点。

应用场景
本方案适用于商场、写字楼等公共楼宇电梯等用途。

主要性能指标
中心频率偏离误差 |
24.15GHz |
测速范围 |
(0~5)m |
测速精度 |
0.2m |
方位角度范围 |
150° |
反应时间 |
≤ 50ms |
工作温度范围 |
-40℃~ +85℃ |
通信接口 |
URAT-TTL |
电源 |
5 VDC |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应