CSR-SH-L 行人检测智慧路灯雷达
方案简介
CSR-SH系列雷达是北京川速微波科技有限公司推出智慧路灯行人检测雷达。该产品采用国际先进的微波雷达技术,在雷达体制、信号处理、目标识别算法等方面均有重要改进和突破。雷达具有多目标识别跟踪能力,可检测出宽度5米,长度40米范围内有无行人通过,智能控制路灯的开启与关闭。

应用场景
本方案适用于智慧城市的智能路灯与智慧红绿灯应用,智慧小区路灯控制应用。

主要性能指标
中心频率偏离误差 |
≤±20MHz |
测速范围 |
(5~250)km/h |
测速精度 |
(-4~0)km/h |
反应时间 |
≤ 25ms |
工作温度范围 |
-40℃~ 85℃ |
电源 |
(9~16)VDC |
定位精确 | |
目标跟踪 | |
可识别目标方向 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应