LS-微波雷达探测器解决方案
方案简介
本方案采用24G微波雷达芯片,实现微波雷达探测器的功能,重要功能是:1、实现智慧路灯的“人来灯亮”和“人走灯灭”的智慧控制和节能环保功能;2、实现公共场所,人口密集区的人数统计和人数信息发布;3、实现5G智慧路灯的安全防护,形成防入侵报警、防破坏报警等安全防护。

应用场景
智慧灯杆、智慧公园、智慧园区

主要性能指标
参数 |
指标 |
检测距离 |
单个微米波雷达探测器探测距离能达到15米 |
安装高度 |
单个微米波雷达探测器的安装高度2.5米至5米之间 |
锤子覆盖角 |
单个微米波雷达探测器水平探测角度为120度 |
人数统计 |
单个微米波雷达探测能测量指定区域内人的数量,最大值为30 |
模组尺寸 |
150mm*120mm*80mm |
使用英飞凌芯片
BGT24MTR12
方案开发状态
小批量量产
商业模式
传感器模组供应