140W大功率LED驱动电源
方案简介
本方案驱动芯片ICL5102集成数字PFC和先进的半桥驱动,支持AC和DC输入,输入电压范围90-305VAC,功率因素大于96%,THD小于10%,效率高达95%。可设计为LLC或LCC拓扑结构,支持恒压(CV)或恒流(CC)输出,工作频率范围为22kHz至500kHz,负载范围大,启动电流小于100 µA,点灯时间快,内置过温保护,具备自动重启功能。工作温度-40℃ 到+125℃,可应用于室内外LED 照明。新增0-10V调光接口可完美实现节能控制。

应用场景
本方案适用于商业、公共场所等室内外LED照明灯具配套电源。

主要性能指标
参数 |
指标 |
输入电压 |
90V-305V/AC |
输出参数 |
25V-78V/2.8A-1.80A 140Wmax |
功率因数(230VAC) |
>0.96 |
整机效率(230VAC) |
>92% |
功率因数 |
<10% |
调光深度(0-10V) |
5%-100% |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产