基于集成PFC和谐振半桥的LED驱动控制器 ICL5101的60W酒店大堂LED照明方案PSS_L1407
方案简介
ICL5101是英飞凌半导体公司(Infineon)推出的一款高度集成化PFC和谐振半桥的LED驱动控制器。它工作于谐振半桥,数字化PFC单元在临界导通模式(CrCM) 和断续导通模式(DCM) 中均可运行,在装置变暗等情况导致的低负载状态下仍可进行极为稳定的调节 功率因素可以达到接近100%,效率高等。

应用场景
性能指标

使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
ICL5101是英飞凌半导体公司(Infineon)推出的一款高度集成化PFC和谐振半桥的LED驱动控制器。它工作于谐振半桥,数字化PFC单元在临界导通模式(CrCM) 和断续导通模式(DCM) 中均可运行,在装置变暗等情况导致的低负载状态下仍可进行极为稳定的调节 功率因素可以达到接近100%,效率高等。
量产