80W LCC无次级反馈恒流调光LED驱动方案
方案简介
此恒流方案电路简洁,由两部分组成。 主电路无需次级电流反馈,采用16脚封装并集成PFC和半桥谐振控制器的ICL5101,使用LCC拓扑并工作在固定频率下实现恒流。PFC部分具有优秀的低THD和高PF性能,100%负载下,THD可小于5%,在50%负载及277Vac条件下,THD可以做到小于10%。LCC部分在恒流时输出电压范围可以实现25% -100%的变化范围,整机满载效率最高可达93%。 调光部分由及其紧凑的SOT23的6脚封装CDM10V控制器与光耦搭配实现,调光范围可达1~100%;兼容PWM,0-10V和电阻设定3中调光信号输入(3合1),以简洁的电路取代MCU。 与PFC+Flyback+MCU架构相比,此方案简洁高效的优势,使得其成本在更小功率下(如30W)应用仍具有的竞争力。

应用场景
性能指标

使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产