120W LCC 宽输出范围恒流方案
方案简介
此方案电路简洁,高性能。采用16脚封装并集成PFC和半桥谐振控制器的ICL5101,使用LCC拓扑实现宽输出范围恒流方案。PFC部分具有优秀的低THD和高PF性能,100%负载下,THD可小于5%,在50%负载及277Vac条件下,THD可以做到小于10%。LCC部分在较窄的频率范围内实现了25% -100%的电压变化范围, 0-100%的电流变化范围,做到深度调光。整机满载效率超过93%。比传统LLC方案更紧凑简洁。

应用场景
性能指标

使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产