20W PFC+数字DC/DC恒流LED驱动方案
方案简介
此方案由两级组成,前级是TDA4863-2作为控制器的单级PFC反激实现的恒压电路,具有稳定可靠的特点,高PF,低THD。后级是英飞凌创新的数字控制DC/DC控制器ILD2111的恒流电路。可用电脑通过UART接口配置重要参数,支持电阻设置多达16档输出电流,支持外部PWM信号进行调光,并能运行在连续导通模式,自动选择最佳开关频率匹配输出电流纹波,达到最高效率。过载、开路、短路以及智能过温保护功能。这种具有高弹性的方案有利于驱动电源的平台更集中,减少机种数,降低库存。

应用场景
性能指标

使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产