CSR-SH-M 车辆检测智慧路灯雷达
方案简介
CSR-SH-M雷达是北京川速微波科技有限公司推出应用于智慧路灯车辆检测雷达。该产品采用国际先进的微波雷达技术,在雷达体制、信号处理、目标识别算法等方面均有重要改进和突破。雷达具有多目标识别跟踪能力,可同时监测1~4个车道内是否有车辆通过,智能控制路灯的开启与关闭。

应用场景
本方案适用于智慧城市的智能路灯与智慧红绿灯应用。

主要性能指标
中心频率偏离误差 |
≤±20MHz |
测速范围 |
(5~250)km/h |
测速精度 |
(-4~0)km/h |
反应时间 |
≤ 25ms |
工作温度范围 |
-40℃~ 85℃ |
电源 |
(9~16)VDC |
可识别目标方向 |
|
定位精确 |
|
目标跟踪 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应