ADAS系统解决方案
方案简介
本方案依托自主掌握成熟的L2.5级自动驾驶ADAS系统算法,并拥有其系统的研发及毫米波雷达量产能力,实现对智能驾驶与无人驾驶中,周围环境的实时感知,通过预警和干涉等主动安全策略,实现自主知识产权的汽车自适应巡航(ACC)、碰撞预警(FCW)、紧急自动刹车(AEB),以及行车盲区检测(BSD)等ADAS主动安全系统功能。

应用场景
本方案适用于在具有无人驾驶接口的汽车上(即包含刹车、油门、转向等线控接口的汽车上),实现封闭区域、特定场景下的L4级别的无人驾驶功能。

主要性能指标
参数 | 指标 |
检测距离 |
0.7 – 150 m |
检测速度 |
-240 - +120 km/h |
水平覆盖角 |
30 |
发射功率 |
11dBm |
调制方式 | FMCW |
模组尺寸 |
152x95x25mm |
使用英飞凌芯片
BGT24ATR12 x1
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应