车载BSD解决方案(CAR28T)
方案简介
本方案是业界一款极致性能的 24GHz 车载(Short Range Radar)毫米波雷达,利用发射的无线电 波与回波的差准确的测量目标距离、速度、角度等信息。具有盲点检测(BSD)功能、车道变换辅助 (LCA)、开门预警(EAF),可以满足急剧增长的汽车工业安全辅助驾驶需求。

应用场景
本方案适用于盲点检测、变道辅助、多传感器融合。

性能指标
检测距离 |
0.1 – 30 m |
刷新率 |
20Hz |
波束宽度 |
方位面56/俯仰面37 |
EIRP |
20dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 | 96×58×24mm |
同时跟踪数 |
8个 |
功耗 |
1.65W |
工作电压 |
6-32V |
工作温度 |
-40~85℃ |
防护等级 |
IP66 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应