24GHz单目标环境感知雷达
方案简介
24GHz单目标环境感知雷达是一款中端环境感知雷达,典型应用安装于车辆左右尾灯附 近

应用场景
本方案适用于短距离范围内监测本车后视镜区域盲点;当监测到侧后方盲区有靠近本车的移动物体时,可进行实时报警,以提醒驾驶员谨慎处置,避免发生侧撞事故。该雷达传感器还可用于车辆前方、侧方小区域范围的BSD(Blind Spot Detection,盲点监测)功能。

性能指标
检测距离 | 0.3m ~ 15m (可定制) |
检测速度 |
-180km/h ~ +180km/h |
方位角度范围 |
120° |
距离精度 |
0.3 m |
速度精度 |
2.7km/h |
输出周期 |
32ms |
工作电压 |
5V DC |
功耗 |
1.5 W |
工作温度 |
-40 ~+85 ℃ |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应