CSR-LN标准型微波车辆检测器
方案简介
CSR-LN标准型微波车辆检测器是由北京川速微波科技有限公司自主研发并拥有完全自主知识产权的一款可检测多条车道的车流量、车道占有率、平均车速、车头时距、车型分类等车道信息的新型雷达。本产品可侧装(或顶装)安装于道路旁,广泛应用于高速公路或城市快速道路的交通信息检测,为交通管理提供准确、可靠、实时的交通情报,保障交通管理系统的正常运行,为建设智慧交通、智慧城市充当“千里眼”与“顺风耳”。

应用场景
本方案适用于高速公路路段或城市快速路口交通监控系统;定点路段路况信息预报系统;大范围的交通监控网络;十字路口红绿灯智能控制系统;大型停车场智能泊车引导系统。

性能指标
工作中心频率 | 24.15GHz ± 45MHz |
作用距离(投影点) |
0-85米 |
波束宽度 |
4.5º×75º |
车道数目 |
双向8-12车道 |
车道划分 |
自动/手动划分车道 |
车流量检测精度 | 单车道≥95%;总流量≥98% |
车道占有率监测精度 |
≥95% |
平均车速 |
≥95% |
温度范围 |
-40ºC-+70ºC |
湿度范围 |
5%RH~95%RH |
电源 |
(9~16 )VDC |
平均无故障时间 |
>90000小时 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应