大象声科AI单麦抗噪语音交互模组
方案简介
大象声科AI单麦抗噪语音交互模组,集合了大象声科领先的AI智能降噪,回声消除,语音唤醒等AI语音交互核心技术。该模组可快速实现语音识别、对话交互、语音技能、语音控制等功能,不受限于噪声类型,能够轻松实现对用户指令的精准识别。软硬一体化的解决方案,助力品牌厂商快速实现顺畅自然的智能语音交互体验

应用场景
车载语音交互、智能家电、智能音箱、儿童机器人

主要性能指标
信噪比-5dB的情况下的平均唤醒率 |
>95% |
尺寸 | 20*20mm |
麦克风 |
支持单麦/双麦 |
误唤醒 |
<1次/24H |
功耗 |
6mW |
唤醒词/命令词 |
38个离线 |
语音命令词 |
可根据客户需求定制 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
硬件模组